cUL認証済み
認証ID: E118976-20151204定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 6 A |
UL 認証
認証ID: E118976-20151204定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 8 A |
DINレール取付け用コネクタ。TBUSハウジング汎用。金めっき端子、5極
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 6 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 8 A |