メディアコンバータ―光ファイバと銅線ネットワークを接続

メディアコンバータ

光ファイバメディアコンバータを使用すると、銅線のインターフェースから干渉フリーの光ファイバに変換することができ、複雑なサージ保護、シールド、等電位ボンディング対策は必要ありません。

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - FOコンバータ
FL MC EF 1300 MM SC - FOコンバータ
2902853

SC二連プラグ光ファイバ接続(1300 nm)による光メディアコンバータ、10/100Base-T(X)からマルチモードグラスファイバ(50/125 µm)への変換用。オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能。包括的なリンク診断。DINレール取付け可能、電源18 V DC~30 V DC。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 2902856
FL MC EF 1300 SM SC - FOコンバータ
FL MC EF 1300 SM SC - FOコンバータ
2902856

SC二連プラグ光ファイバ接続(1300 nm)による光ファイバコンバータ、10/100Base-T(X)からシングルモードグラスファイバ(9/125 µm)への変換用。オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能。包括的なリンク診断。DINレール取付け可能、電源18 V DC~30 V DC。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 2902854
FL MC EF 1300 MM ST - FOコンバータ
FL MC EF 1300 MM ST - FOコンバータ
2902854

B-FOC(ST®)光ファイバ接続(1300 nm)を備えた光メディアコンバータ、10/100Base-T(X)からマルチモードグラスファイバ(50/125 µm)への変換用。オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能。包括的なリンク診断。DINレール取付け可能、電源18 V DC~30 V DC。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

イーサネットネットワーク対応のメディアコンバータ


イーサネットネットワーク対応のメディアコンバータ

産業用アプリケーション向けのイーサネットメディアコンバータ

産業用アプリケーションで高いレベルの干渉耐性と長い伝送範囲に対応できるように、メディアコンバータでイーサネットデータを光ファイバに透過的に変換します。機器とケーブルに応じて、最大80 kmの距離を、データ伝送速度最大1 Gbpsで橋渡しします。

イーサネットメディアコンバータ製品シリーズは、特に耐久性と多用途性が特長です。幅広い製品ラインアップは、防爆エリアでの使用や、電源・分岐アプリケーションなど、基本的な要件から高度な要件、特殊な要件に至るまで、さまざまな機器で構成されています。

お客様の用途に適したさまざまな機能と、さまざまなグラスファイバーインターフェースの中からお選びください。独自の取付けアクセサリも、非常に柔軟な取付けオプションを提供します。

フィールドバス向けメディアコンバータ


PROFIBUS対応メディアコンバータ

PROFIBUS対応メディアコンバータ

PROFIBUS対応メディアコンバータ

PSI-MOSシリーズのメディアコンバータで銅線ベースのPROFIBUSインターフェースを光ファイバケーブル(FO)に変換することができます。トランスペアレントプロトコルで最大12 Mbpsまでのデータ速度をすべて変換します。次のような大きな特長があります:

  • DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定速度設定
  • 光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
  • 全インターフェース間の電気的絶縁品質が高い
  • 任意のカスケード段数でビットを再同期
  • DINレールコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
  • 本質安全光ファイバインターフェース(防爆オプション)をゾーン1で機器に直接接続
CANopen®およびDeviceNet™用メディアコンバータ

CANopen®およびDeviceNet™用メディアコンバータ

CANopen®およびDeviceNet™用メディアコンバータ

メディアコンバータを使用して、CANopen®およびDeviceNet™のフィールドバスシステムを光ファイバ経由で簡単に干渉フリーでネットワーク接続することができます。次のような大きな特長があります:

  • 光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
  • フローティングスイッチコンタクトでクリティカルな状態の光ファイバ経路を早期に警告
  • 全インターフェース間の電気的絶縁品質が高い
  • FOコンバータと銅線リピータを組み合わせ、銅線のみの接続を実現します。さらにDINレールコネクタでモジュールハブが作成できます。

シリアルメディアコンバータ


RS-232用シリアルメディアコンバータ

末端機器およびTカプラとなるRS-232用メディアコンバータ

RS-232接続用メディアコンバータ

RS-232インターフェースはEMCの影響と電位差に対して非常に脆弱です。伝送距離は短すぎます。フエニックス・コンタクトのメディアコンバータを使用して、シリアルインターフェースを光ファイバケーブルに変換します。次のような大きな特長があります:

  • 伝送距離が長くなる
  • EMCの影響を排除
  • 光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
  • フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
  • 全インターフェース間の電気的絶縁品質が高い
  • 本質安全光ファイバインターフェース(防爆オプション)をゾーン1で機器に直接接続