イーサネットネットワーク対応のメディアコンバータ グラスファイバ経由の安全な通信
産業用アプリケーションで高いレベルの干渉耐性と長い伝送範囲に対応できるように、メディアコンバータでイーサネットデータを光ファイバに透過的に変換します。機器とケーブルに応じて、最大80 kmの距離を、データ伝送速度最大1 Gbpsで橋渡しします。
お客様の用途に適したさまざまな機能と、さまざまなグラスファイバーインターフェースの中からお選びください。独自の取付けアクセサリも、非常に柔軟な取付けオプションを提供します。
特長
- あらゆるアプリケーションに対応する幅広い製品ラインアップ
- ギガビット通信 – データスループットが高いアプリケーションに理想的
- コンパクト設計と柔軟な設置
- リアルタイムプロトコルのアプリケーション向けの低遅延
- 冗長化電源
イーサネットネットワーク対応のメディアコンバータ
製品シリーズ:あらゆるアプリケーション向けのメディアコンバータ
最新のメディアコンバータの包括的な製品ラインアップは、次の3つの製品シリーズに分かれています:
MC 1000シリーズ:このクラスのイーサネットメディアコンバータは、基本要件のアプリケーション向けに設計されています。光ファイバテクノロジを産業用イーサネットネットワークにシンプルかつ低コストで統合することができます。
MC 1000Tシリーズ:このメディアコンバータは、過酷な産業環境のアプリケーションの高度な要件を満たします。機器には金属製ケースが装備されており、とりわけ広い温度範囲と冗長化電源が特長です。追加のDNV認証により、造船で使用することができます。
MC 1000Eシリーズ:このカテゴリのメディアコンバータは、特殊な認証要件のあるアプリケーションに適しています。防爆エリアや、電力供給・配電のアプリケーションなどが含まれます。IECEx、ATEX、UL HazLoc、およびIEC 61850とIEEE 1613の認証パッケージにより、機器は世界中ですぐに使用可能です。
短い待ち時間を実現
タイムクリティカルなアプリケーション向けメディアコンバータ
MC 1000、MC 1000T、MC 1000Eシリーズの機器は、オートネゴシエーション機能付き標準ストア&フォワードモードとカットスルー動作モードを自動的に切り替えることができます。これにより、非常に短い遅延(待ち時間)を実現することが可能になります。したがって、これらの機器は、PROFINET IRT、Powerlink、EtherCAT、Sercos IIIなどのタイムクリティカルなイーサネットプロトコルを使用するアプリケーションに最適です。
シングルグラスファイバ伝送でコスト削減
シングルグラスファイバ伝送用メディアコンバータ
WDMインターフェースを備えたメディアコンバータは、たった1本の光ファイバで全二重光ファイバ接続を実現します。この機器は、たとえば風力発電機で光スリップリングを使って機器を回転させる場合に理想的です。この場合は回転するハブとモーターナセルを接続します。WDMメディアコンバータにより、たった1本のファイバで光スリップリングを接続できます。複数のファイバでスリップリングを接続するより数倍コストが低くなります。光学スリップリングなしで伝送する場合は、光ファイバを節約することもできます。そのため、同じ光ファイバ上の通信経路が増えます。
柔軟な取付で制御盤内のスペースを節約
柔軟な設置と簡単な試運転
独自の取付けアクセサリを使用して、イーサネットメディアコンバータをDINレールに平らに取り付けることができます。その結果、スペースに制約のある小型または薄型の制御盤でも、機器を使用することができます。接続方向を自由に選択することができます。
メディアコンバータはプラグ・アンド・プレイ対応で、設定の必要がありません。単独のDIPスイッチで、必要に応じてlink fault pass-through(リンク障害パススルー)機能を有効にすることができます。つまり、機器はどのユーザーでも操作ができ、設置が簡単です。さらに前面と側面の状態LEDにより、接続状態に関する基本的な情報が一目でわかります。そのため、ケーブル不良などによる接続の中断をすばやく診断できます。開梱して接続するだけで使用することができます。
イーサネットメディアコンバータ製品シリーズ一覧
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| MC 1000メディアコンバータ | MC 1000Tメディアコンバータ | MC 1000Eメディアコンバータ | |
| FOポート | SC二連プラグ、SC一連プラグ(WDM)、ST、LC、SFP | SC二連プラグ、SC一連プラグ(WDM)、ST、LC、SFP | SC二連プラグ、SC一連プラグ(WDM)、ST、LC、SFP |
| 温度範囲 | -10°C~+60°C | -40°C~+75°C | -40°C~+75°C |
| 範囲 | 最長20 km、SFPバージョンはモジュールによって異なる | 最長40 km、SFPバージョンはモジュールによって異なる | 最長40 km、SFPバージョンはモジュールによって異なる |
| 伝送速度 | 10/100/1000 Mbps(機器による) | 10/100/1000 Mbps(機器による) | 10/100/1000 Mbps(機器による) |
| 供給電源 | 24 V DC | 24/48 V DC、冗長 | 24/48 V DC、冗長 |
| アラームコンタクト | なし | あり | あり |
| ハウジング | プラスチック製 | 金属製 | 金属製 |
| Link Fault Pass Through機能 | DIPスイッチ経由 | DIPスイッチ経由 | DIPスイッチ経由 |
| 動作モード | ストア&フォワード、カットスルー | ストア&フォワード、カットスルー | ストア&フォワード、カットスルー |
| 認証 | CE、UL | CE、UL、DNV-GL | CE、UL、UL Hazloc、IECEx、DNV-GL、ATEX、IEC 61850、IEEE 1613 |
| 製品リストへ | 製品リストへ | 製品リストへ |