ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス

未来志向の高速データ伝送:フエニックス・コンタクトのスプライスボックスにより、信頼性の高いデータ伝送が継続的にリアルタイムで確実に行われます。コンパクトかつ統一されたデザインで、スプライスボックスは光ファイバの安全な接続にゆとりのある内部空間を提供しています。
コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス

特長

  • 幅広く試験済みの構成部品により、長期的な信頼性の高いデータ接続
  • 最大12個の二連プラグ前面接続とコンパクトなサイズで、制御盤内にスペースをあたえます
  • 便利なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に理想的にサイズ調整された特許取得済みのピグテールトレー
  • 組立て済みですぐに接合可能な設計により、取付け時間を短縮
  • 統一されたフエニックス・コンタクトの設計により、直観的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
光ファイバのトピックに関するホワイトペーパーを表示するタブレット

光ファイバテクノロジに関するホワイトペーパー

光ファイバ経由の安全で信頼性の高い高速データ伝送:このテクノロジにより、データは長距離を光の形で伝送されます。これにより得られるメリットを、ホワイトペーパーでご確認ください。さまざまなケーブルおよびファイバタイプ、このテクノロジが適しているアプリケーションのタイプをご説明します。

 FDX 20シリーズのコンパクトなスプライスボックス

FDX 20シリーズのコンパクトなスプライスボックス

最大12個の二連プラグの前面接続により、連続的かつ安全に最適なデータ伝送機能を提供します。

 光ファイバベースの通信用コネクタ

光ファイバベースの通信用コネクタ

高速の通信、柔軟性のある接続テクノロジ、信頼性のある保護コンセプトを選択してください。

コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス

動画:コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス
コンパクトなDINレール用FOスプライスボックス YouTube