VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FOコネクタ
1654866

FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: プラスチック製、 接続方式: ケーブル接続、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション
優れた伝送特性
PCFステップインデックス(SI)型光ファイバに理想的
SC-RJピンコネクタパターンでコンパクトな設計
接着や研磨不要