PSI-MOS-RS232/FO 850 E
-
FOコンバータ
2708371
光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大115.2 kbpsのRS-232インターフェース用、FOインターフェース(BFOC)1点を接続した端末デバイス、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
使用上の制限 | |
CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
製品ライン | メディアコンバータ |
製品シリーズ | PSI-MOS |
MTTF | 1092 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
468 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
194 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
MTBF | 320 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
48 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
電気的絶縁 | VCC // V.24 (RS-232) |
規準状態での最大損失電力 | 2.88 W |
テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
電源 | |
電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
定格電源電圧 | 24 V DC (ULに準拠) |
通常電流消費 | 120 mA (24 V DC) |
最大消費電流 | 120 mA |
+/-切替 | |
出力名 | リレー出力 |
出力内容 | 故障警告出力 |
出力数 | 1 |
最大スイッチング電圧 | 60 V DC |
42 V AC | |
連続通電電流 | 0.46 A |
電源 | |
接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
ビットゆがみ、入力 | ± 35 % (許容) |
ビットゆがみ、出力 | < 6.25 % |
信号 | Modbus |
送信チャネル | 2 (1/1)、RxD、TxD、全二重 |
データ: 光ファイバ | |
チャネル数 | 1 |
最小通信能力 | -4.6 dBm (200/230 µm) |
-17.6 dBm (50/125 µm) | |
-13.6 dBm (62.5/125μm) | |
伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km、クイック取付けコネクタ付き) |
4200 m (F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
4800 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
通信プロトコル | RS-232インターフェースにプロトコル透過形で |
接続方法 | B-FOC (ST®) |
波長 | 850 nm |
最小レシーバー感度 | -33.2 dBm |
通信媒体 | PCFファイバー |
マルチモードグラスファイバー | |
データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
シリアル送信速度 | 4.8 Kbps~115.2 Kbps |
接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
伝送距離 | ≤ 15 m |
単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
最大AWG接続電線断面、撚線 | 14 |
AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 24 |
単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 14 |
単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 24 |
通信媒体 | 銅 |
ファイル形式/コーディング | UART(11ビット、NRZ) |
データ方向の切換え | 自動制御 |
幅 | 35 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 105 mm |
色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
FOケーブル | |
ファイバタイプ | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCFファイバ | |
グラスファイバ |
振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
ATEX、FOインターフェース | |
表示記号 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
認定 | PTB 06 ATEX 2042 U |
注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
造船 | |
表示記号 | DNV GL |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | A |
振動 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 6 kV |
空気中の放電 | ± 8 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
注釈 | 動作基準B |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 55011 |
注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2708371 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC215 |
カタログのページ | ページ 439 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974077 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 246.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 221.1 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | c5763b83-d871-430b-bd59-b53cb3b35fbe |
互換性のある製品
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FOコネクタ 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FOケーブル 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FOケーブル 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DINレールバスコネクタ 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 組立て工具 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - 計測ユニット 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - 光ファイバカップリング 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUBバスコネクタ 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUBバスコネクタ 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 通信用ケーブル 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - インターフェースコンバータ 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FOパッチケーブル 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル 2901559
特長
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(RS-232 // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
ゾーン2での使用を認定
本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
データ速度を115.2 kbpsまで自動検出
DNV GL準拠の船級認証