FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル
1115573

マルチモードOM2二連プラグジャンパー、ST-SC、UPC研磨、長さ2 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

広範囲に試験、準拠IEC 61753-122-2およびIEC 61753-1 Cat. C
IEC 61300-2-1に準拠の温度変化試験
振動試験、IEC 61300-2-1準拠
ケーブル接続の導体張力、IEC 61300-2-5準拠
光学的および機械的特性が非常に優れた屋内設置用のマルチモードパッチケーブル
分電システムでの使用や端末デバイスの接続に理想的
LSZHシースおよびUL 94 V0コンポーネントで防火
認証プロセスの各段階で干渉計試験
光学および機械産業の標準を満たす
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値