有用な情報
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
産業用AI
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
デバイスサーバとゲートウェイ
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 通信用ケーブル
PSM-KA9SUB9/BB/2METER
-
通信用ケーブル
2799474
RS-232ケーブル、9極D-SUBメスコネクタ<-->9極D-SUBメスコネクタ、9線、1:1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
接続データ
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
極数
9
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
極数
9
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
外部シース素材
PVC
ケーブル/ライン
導体の長さ
2 m
外部シース素材
PVC
販売用データ
アイテム番号
2799474
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC561
GTIN
4017918157074
1個あたりの重量(梱包を含む)
118 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
120.1 g
関税率
85444290
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ECLASS-15.0
27242220
ETIM
ETIM 10.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
0.949 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ