FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル
2901559

非常に頑丈なGOF丸ケーブル(IP20ヘッドのみ)、アセンブリ用および屋外設置用、湿度バリアおよび防鼠スクリム内蔵。各エレメントは柔軟性のあるFRNC素材。ケーブルは抗オゾン、抗紫外線で、非常に頑丈なポリエチレン外装で覆われています。

製品の詳細








特長

縦方向防水
頑丈なポリエチレン外装
極めてフレキシブルなFRNC素材の2.2 mmのケーブル
頑丈な屋外設置用丸ケーブル
耐オゾン、耐紫外線
防湿剤および防鼠性スクリムを組込み