PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - FOコンバータ
2708562

光メディアコンバータ、光診断を統合、アラーム接点、最大500 kbpsのRS-485 2線バスシステム(SUCONET K、MODBUS ...)用、NRZコーディング、FOインターフェース(SC-Duplex)を接続した終端端末、1300 nm、グラスファイバーケーブル用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
DINレールバスコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(RS-485 // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
ゾーン2での使用を認定
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
500 kbpsまでのデータ速度に最適