PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FOコンバータ
2313999

CRAの要件への適合に向けて準備中

光メディアコンバータ、光診断を統合、最大1000 kbpsのDeviceNet™、CAN、CANopen用、インターフェース: CAN×1、アラーム×1、FO (B-FOC)×2、850 nm、PCF/グラスファイバー(マルチモード)用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最大1 Mbpsのデータ速度
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(DeviceNet // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成