SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUBバスコネクタ
2902323

D-SUBコネクタ、9極、ソケット、アサイン:2、3、5、7、9、90度のケーブル挿入口M12 x 2(Aコーディング)。バスシステム:CAN、CANopen®。別売のM12終端装置を介した終端抵抗。

製品の詳細









特長

簡単に起動、プラグアンドプレイ
特に標準的な工作機械でエラーフリーの設置
M12-SPEEDCON高速ロッキングシステムですばやく接続
軽量
CANopen®
M12終端抵抗で終端
IP20とIP67環境のアダプタ
M12からD-BUSに貫通シールド