SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - バスシステムケーブル
1433304

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品