SAC-5P-M12FS CAN TR
-
終端抵抗
1529344
終端抵抗CANopen®/DeviceNet™ M12
製品の詳細
製品ライン | 終端抵抗 |
極数 | 5 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
5 Vrms | |
標準規格 IN | 4 A |
45 mA (Ieff) | |
概要 | |
終端抵抗 | 120 Ω ±1 % |
電力消費 | ≤ 0.25 W |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
接続1 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (コネクタ) |
米国海洋電子機器協会(National Marine Electronics Association) | |
認定 | 認定済み |
アイテム番号 | 1529344 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1GVX |
GTIN | 4017918989538 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.74 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.28 g |
関税率 | 85332100 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.431 kg CO2e |