SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUBバスコネクタ
2902326

D-SUBコネクタ、9極、ソケット、アサイン:2、3、5、7、9、ケーブルエントリM12 x 2(Aコーディング)、軸方向。バスシステム:CAN、CANopen®。別売のM12終端装置を介した終端抵抗。

製品の詳細









特長

フィールド条件によるアッセンブリ
M12-SPEEDCON高速ロッキングシステムですばやく接続
M12からD-BUSに貫通シールド