SUBCON-PLUS-CAN/...のD-SUBシリーズは、CANシステムで使用するために特別に設計されています。現場の条件下で、入出力バスラインをすばやく便利に接続できます。 終端抵抗がすべてのバージョンに組み込まれています。スライドスイッチを使用して外部接続できます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、間違った終了を回避しながら、セグメントごとに簡単に起動することができます。
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUBバスコネクタ
2306566
D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム: CAN、CANopen、SafetyBUS p;ピン配列:2、3、7、ネジ接続式端子台
製品の詳細
互換性のある製品
特長
別売のバスケーブル用端子台
セグメントごとに起動
高速伝送
フィールド条件によるアッセンブリ
ケーブル挿入口は自由に指定可能
高レベルEMC
CiA Draft Recommendation 303-1に準拠した外径8 mmのバスケーブルに最適
終端抵抗を接続可能