FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル
2901558

定置式のシステムやマシンへの取付け用アッセンブリ用の堅牢なGOF接続ケーブル(IP20ヘッドのみ)、アラミドストレインリリーフエレメント、各エレメントはFRNC材製、ハロゲンフリー、耐オゾンおよび耐UV、ポリウレタン(PUR)外装付き

製品の詳細








特長

定置式システムおよびマシン設置用の堅牢な接続ケーブル
屋内用
頑丈なポリウレタン(PUR)外装
フレキシブルなFRNC素材の2.9 mmのケーブル
耐引裂き性の高いアラミド製ストレインリリーフエレメント
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線