RS-485規格により、3台以上の機器間で相互通信が可能になります。V.24(RS-232)ポイントツーポイントインターフェースをバス対応のRS-485規格に変換すると、2線式または4線式ケーブルで最大32台の機器をネットワーク化することができます。
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
インターフェースコンバータ
2744416
インターフェースコンバータ、RS-232(V.24)からRS-422(V.11)とRS-485への変換用、電気的絶縁あり、2チャネル、DINレールに取付け可能。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV GL
認証ID: TAA00001KR_7KC
認証ID: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL認証済み
認証ID: E199827| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.085 A | |||
cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
標準EN DINレールに取付け
4.8 Kbps ... 115.2 Kbpsの伝送速度
電源、RS-232、RS-422/RS-485の高品質3方向絶縁で2 kVを安全に切離し
RS-422 4線式ポイントツーポイント動作
RS-485 2線式動作、半二重
RS-485 4線式動作、全二重
RS-485送受信は自動的に切替え
データの送信および受信を動的に表示するデータインジケータを組込み
組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電
DNV GL準拠の船級認証