VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FOコネクタ
1404087

FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: プラスチック製、 接続方式: メカニカルスプライス、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒、 Ethernet

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション
優れた伝送特性
PCFグレーデッドインデックス(GI)型光ファイバに最適
SC-RJピンコネクタパターンでコンパクトな設計
接着や研磨不要