PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FOコンバータ
2708313

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大500 kbpsのRS-485 2線式バスシステム(SUCONET K、Modbus ...)用、NRZコーディング、FOインターエース(FSMA)1点を接続した端末デバイス、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールバスコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(RS-485 // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
ゾーン2での使用を認定
本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
500 kbpsまでのデータ速度に最適
任意のカスケード段数でビットを再同期
DNV GL準拠の船級認証