リピータを使ってバスシステムの性能と可用性を大幅に向上させます。電気的絶縁に加えて、リピータによるバスセグメンテーションにより、ネットワークの許容範囲を広げ機器の数を増やすことができます。
PSI-REP-RS485W2
-
ディストリビュータ
2313096
モジュール型ディストリビュータ、電気的絶縁およびRS-485 2線式LONバスシステムの通信距離延長用(最大500 kbps)、4方向絶縁、DINレール取付け可能、24 V DC電源。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx ULD 21.0013XATEX
認証ID: UL 21 ATEX 2550XcULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
最大データ速度500 kbps(DIPスイッチで変更可能)
すべてのインターフェースを高品質4方向絶縁
ビットオーバーサンプリングで散発的な障害を確実に検出
カスケード段数無制限でのビット再同期
組込みの接続可能な終端抵抗
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能
ゾーン2での使用を認定