PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FOコンバータ
2313711

光メディアコンバータ、光診断を統合、ControlNet用、データ速度5 Mbps、終端端末、インターフェース: CNET×1、アラーム×1、FO (B-FOC)×1、850 nm、 PCF/グラスファイバー(マルチモード)用

製品の詳細







特長

ゾーン2での使用を認定
本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
DINレールバスコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(ControlNet // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)