FOC-HCSO-1015/IP20/... - FOパッチケーブル
2901557

非常に頑丈な PCF丸ケーブル(IP20ヘッドのみ)、アセンブリ用および屋外設置用、湿度バリアおよび防鼠スクリム内蔵。各エレメントは柔軟性のあるFRNC素材。ケーブルは抗オゾン、抗紫外線で、非常に頑丈なポリエチレン外装で覆われています。

製品の詳細








特長

防湿剤および防鼠性スクリムを組込み
縦方向防水
頑丈なポリエチレン外装
フレキシブルなFRNC素材の2.9 mmのケーブル
頑丈な屋外設置用丸ケーブル
耐オゾン、耐紫外線