PSI-REP-CNET
-
ディストリビュータ
2313737
電気的絶縁用リピータ、ControlNetの範囲を拡張、データ速度5 Mbps、4方向アイソレーション、DINレール取付け型、DC 24 V電源
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| MTTF | 1856 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 837 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 345 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 1187 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 254 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | VCC // CNET // CNET |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.91 W |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 通常電流消費 | 38 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 65 mA |
| ≤ 2 A (接合ステーションでの運用(DINレールバスコネクタ使用)) | |
| 機能 | |
| 状態および診断表示 | ポートA(モジュール状態表示)、ポートB(モジュール状態表示) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | 安全出力 |
| 最小スイッチング電圧 | 18 V DC |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 連続通電電流 | 500 mA |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| ビットゆがみ、入力 | ± 35 % |
| ビットゆがみ、出力 | < 6.25 % |
| 信号 | ControlNet™ |
| データ: ControlNetインターフェース、EN 50170に準拠 | |
| シリアル送信速度 | 5 Mbps |
| 接続方法 | BNC 75 Ω |
| 伝送距離 | ≤ 1000 m |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ |
| データ: ControlNetインターフェース、EN 50170に準拠 | |
| シリアル送信速度 | 5 Mbps |
| 接続方法 | BNC 75 Ω |
| 伝送距離 | ≤ 1000 m |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 108 mm |
| 奥行き | 117 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313737 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 245 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 245 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
互換性のある製品
特長
カスケード段数無制限でのビット再同期
ゾーン2での使用を認定
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
BNCプラグまたはCOMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(ControlNet(A)// ControlNet(B)// 電源 // DINレールコネクタ)
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能