SC-RJ光ファイバコネクタ、IP20、デュプレックス、クイック接続、プラスチックファイバ980/1000 µm用、ケーブル径2.2 mm
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
-
FOコネクタ
2708656
FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 接続方式: Push-Pull、 ケーブル引込口: ストレート
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.3章「Connectors for inside environment (optical fibre)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 製品ライン | 光ファイバーコネクタ(ケーブル側) |
| アプリケーション | 中性 |
| タイプ | SC-RJ |
| 極数 | 2 |
| 接続プロファイル | SC-RJ |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 減衰 | < 1.5 dB (挿入減衰) |
| 通信媒体 | FO |
| 伝送特性(カテゴリ) | MM |
| 接続方法 | Push-Pull |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 2.50 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| ケーブルタイプ | プラスチックファイバ |
| ケーブル外径 | 2.2 mm ... 2.2 mm |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 2 |
| ファイバー | POF、PCF、GOF |
| ファイバータイプ | GOF、HCS、POF |
| 通信媒体 | FO |
| 減衰 | < 1.5 dB (挿入減衰) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | 0 °C ... 50 °C |
| アイテム番号 | 2708656 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNIAA |
| GTIN | 4046356123327 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.42 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 29.504 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170122 |
| ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001122 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FOケーブル 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FOケーブル 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - FOパッチケーブル 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - FOパッチケーブル 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - FOパッチケーブル 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - FOパッチケーブル 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - FOパッチケーブル 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FOアクセサリ 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - FOアクセサリ 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FOアクセサリ 1656673
特長
SC-RJピンコネクタパターンでコンパクトな設計
優れた伝送特性
すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
接着や研磨不要
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション