PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FOケーブル
2744335

プラスチックファイバーケーブル、デュプレックス980/1000 µm、重量タイプ、フレキシブルケーブル用に柔軟性あり、メートル単位、コネクタなし

製品の詳細








特長

巻取りケーブルやドラッグチェーンで使用する柔軟な丸ケーブル
再強化ポリウレタン(PUR)外装
最大500万回折曲げ可能な設計
頑丈なポリアミド(PA)製の2.2 mmのケーブル
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線