FOC-PN-C-1003/IP20/? - FOパッチケーブル
2901552

非常に柔軟なPOF PROFINETケーブル(IP20ソケットのみ)、ドラッグチェーンに使用。各エレメントは非常に耐摩耗性があるポリアミド(PA)製。ケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線で、頑丈なポリウレタン(PUR)外装で覆われています。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

巻取りケーブルやドラッグチェーンで使用する柔軟な丸ケーブル
最大500万回折曲げ可能な設計
頑丈なポリアミド(PA)製の2.2 mmのケーブル
頑丈なポリウレタン(PUR)外装
PROFINETタイプC
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線