FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - FOパッチケーブル
2901549

非常に柔軟なPOF丸型ケーブル(IP20ソケットのみ)、ドラッグチェーンに使用。各エレメントは非常に耐摩耗性があるポリアミド(PA)製。ケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線で、頑丈なポリウレタン(PUR)外装で覆われています。

製品の詳細








特長

巻取りケーブルやドラッグチェーンで使用する柔軟な丸ケーブル
頑丈なポリウレタン(PUR)外装
頑丈なポリアミド(PA)製の2.2 mmのケーブル
最大500万回折曲げ可能な設計
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線