VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - FOコネクタ
1654879

FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 接続方式: Push-Pull、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SC-RJピンコネクタパターンでコンパクトな設計
優れた伝送特性
すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
接着や研磨不要
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション