CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45コネクタ
1149846

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黄、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IDC高速接続テクノロジにより簡単で時間を節約できる組立て
EAC、UL 1863、CAN/CSA C22.2で、国際的に使用可能
現場での保守や修理に理想的なパートナー:取付けに特別な工具は必要ありません
360°シールドが産業用アプリケーションでも信頼性のある伝送を確保します
高い耐衝撃性や耐振動性、また広域な温度範囲により、要求の厳しいアプリケーションに理想的
革新的なワンピース設計により、取付けエラーや小さな部品の損失を防止できます。
将来使い続けられるよう10 GbpsのCAT6A