cULus認証済み
認証ID: E335024-20170228| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 23- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黄、 Ethernet
| タイプ | RJ45 |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 極/コンタクト | 8P8C |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 定格電流 | 1.75 A |
| 接触抵抗 | < 20 mΩ (コンタクト) |
| < 100 mΩ (シールド) | |
| 周波数範囲 | 500 Hz |
| 絶縁抵抗 | > 500 MΩ |
| 耐電圧 | 1000 V (電線-電線) |
| 1500 V (線/シールド) | |
| 各コンタクトペアのコンタクト抵抗 | < 20 Ω |
| 接触抵抗 | > 10 mΩ (電線 - IDC) |
| 0.005 Ω (リッツ線) | |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 伝送速度 | 10 GBit/s |
| 電源伝送 | PoE++ IEEE 802.3bt準拠 |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | 圧接接続 |
| 電線断面積AWG | 23 ... 22 (単線) |
| 23 ... 22 (フレキシブル) | |
| 電線断面積 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (単線) |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (フレキシブル) | |
| 準拠規格 | IEC 60603-7-51 |
| ケーブルアウトレット、角度 | 180 |
| 幅 | 13.65 mm |
| 高さ | 14.4 mm |
| PCB への向き | 180.00 ° |
| 長さ | 53 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジング部の色 | 銀 |
| 部材 | プラスチック製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | Ni |
| ケーブルシール材質 | NBR |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Au/Ni |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 保護カバー材質 | PE |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| ねじ式接続の素材 | PA |
| ケーブル外径 | 5 mm ... 9 mm |
| 芯線の直径(絶縁部を含む) | ≤ 1.6 mm |
| 電線断面積 | 0.25 mm² |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V |
| テスト電圧、コア/シールド | 1500.00 V |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 各信号コンタクトの挿入力 | 20.00 N |
| 各信号の抜取り力 | 20 N |
| テスト仕様 | |
| 試験の種類 | 振動試験 |
| 仕様 | IEC 60068-2-6 |
| 周波数 | 2-2000 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 1.00 mm |
| 加速度 | 200.00 m/s² |
| 試験期間 | 20.00 s |
| テスト仕様 | |
| 試験の種類 | 衝撃試験 |
| 仕様 | IEC 60068-2-27 |
| 加速度 | 491.00 m/s² |
| 各方向の衝撃回数 | 5.00 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -40 °C ... 85 °C |
| 取付けタイプ | 現場接続用 |
| アイテム番号 | 1149847 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNAAB |
| GTIN | 4063151144562 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.841 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |