CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1099280

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10 Gbit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20

製品の詳細









特長

高い耐衝撃性や耐振動性、また広域な温度範囲により、要求の厳しいアプリケーションに理想的
360°シールドが産業用アプリケーションでも信頼性のある伝送を確保します
-40°C~+105°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能