cULus認証済み
認証ID: E335024-20170228| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 6、 100 Mbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: エルボー、 高度な防振性;360度シールド;一体型仕様、特別な工具は使用せずにアッセンブリ、 VARAN
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||