CUC-IND-J1ST-S/R4LS
-
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1091942
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 極数: 8、 10 Gbit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高い耐衝撃性や耐振動性、また広域な温度範囲により、要求の厳しいアプリケーションに理想的
360°シールドが産業用アプリケーションでも信頼性のある伝送を確保します
-40°C~+105°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能