VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45コネクタ
1656990

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 部材: プラスチック製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 23、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 信号機のグレーA RAL 7042、 Ethernet

製品の詳細









特長

特別な工具を使用せずにアッセンブリ
IP保護ゾーンで使用できる高品質の低コストソリューション
シンプルな操作