通信用コネクタ
VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11カップリング
VS-RJ11-BU-MOD/BU
-
RJ11カップリング
1656356
ソケットインサートRJ11、モジュラーシステム(Keystone)、6極、非シールド対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
メスインサート
極数
6
スロット数
1
シールド用
なし
電気特性
定格電圧(III/3)
60 V
伝送特性(カテゴリ)
CAT3
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
金
コンタクトキャリア材質
熱収縮
コネクタ
接続1
タイプ
メス ストレート RJ11
シールド用
なし
ハンドルの色
黒
挿抜回数
> 500
保護等級
IP20
接続 2
タイプ
メス ストレート RJ11
シールド用
なし
挿抜回数
> 500
保護等級
IP20
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1656356
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNACB
GTIN
4046356029803
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.29 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440325
ETIM
ETIM 10.0
EC001134
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.219 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ