ST/SC二連プラグカップリング(ハイブリッド)x 6が装備されているDINレール分電ボックスFDX 20シリーズ(ピグテールなし)、金属製マルチモード。粉体塗装されたシートスチール製の特許取得済みくし形スプライスにスプライスホルダ(収縮圧着スプライス保護が別売)を装着。上部または下部のケーブルグランドからケーブル挿入が可能。
背面側のアダプタを介したDINレール取付け用に準備されたケース(2部品)。また、アダプタは側面にも取付け可能です。
製品内容:
くし形スプライスを組み込んだDINレール取付けケース(取付け済み)、ST/SC二連プラグカップリング(ハイブリッド)x 6、スプライスホルダ x 1、ケーブルグランド x 1(M20x1.5)を装備
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
分岐
1019681
分岐、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: スチールシート、 接続方式: ケーブルグランドM20、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: 信号機のグレーA RAL 7042
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| Order information: | 配線ピグテールは別途ご注文ください。 |
| 製品の種類 | ネットワーク分電ボックス |
| シリーズ | FDX 20 series |
| タイプ | レール取付け型モジュール |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| モジュールスロット数 | 6 |
| スロット数 | 12 |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | 上下 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | ケーブルグランドM20 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング幅 | 40 mm |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 2.50 mm |
| 色 | 信号機のグレーA RAL 7042 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | ジルコニアセラミック |
| ハウジングの材質 | スチールシート |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、灰色 |
| ケーブルタイプ | グラスファイバー |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 耐油性 | いいえ |
| 難燃性 | はい |
| FOケーブル | |
| ファイバー | GOF |
| ファイバータイプ | マルチモードグラスファイバ |
| 通信媒体 | FO |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (IEC 60529準拠) |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (カテゴリOPhd+) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | 0 °C ... 50 °C |
| 耐油性 | いいえ |
| 難燃性 | はい |
| 耐油性 | いいえ |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 組立てに関する注意事項 | DINレールアダプタの柔軟な再プラグ接続用オプション |
| アイテム番号 | 1019681 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNGAB |
| GTIN | 4055626701165 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 801.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 772.5 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146501
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146499
-
FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1208107
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1208109
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - FOケーブル 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - FOケーブル 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - FOケーブル 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - FOケーブル 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - FOケーブル 1286223
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - FOパッチケーブル 1405712
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... - FOパッチケーブル 1413821
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FOアクセサリ 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - FOアクセサリ 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - ねじプラグ 1424519
-
WP-CN PA M20 - カウンタナット 3241134
-
SF-PH 1-80 - ドライバ 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - ドライバ 1212552
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411125
-
TML (104X10)R - マーキングシート 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - マーキングシート 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - シール式セーフティラベル 0800346
-
EML-HA (76X51)R - ざらざらした表面に使用するラベル 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 警告ラベル 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - デバイスマーキング 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - ケーブルマーカー 0803386
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
プラグ アンド プレイによる設置時間の短縮
リンク内で一直線のピンアサイン
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
伝送速度最大1000 Mbps