FOC-PT9:SC-OM2/2.5
-
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り)
1208109
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) OM2 (1 Gbps)、12-極、プラグ ストレート SC/UPC プッシュプル / IP20、上 片側フリー / IP20、ケーブル長: 2.5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UPC研磨により最適な減衰値
オフセット設定が容易で、時間を節約し破断のリスクを軽減
12色で割当てが容易
RoHS 2適合で将来にも対応
防火クラスUL 94-V0