WML-RFID/HF 14 (25X19)R - ケーブルマーカー
0803386

CRAの要件への適合に向けて準備中

ケーブルマーカー、 RFID-HFトランスポンダ付きラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 750、 テキストフィールドの高さ: 19.1 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

熱転写プリンタで高品質マーキング
耐溶性
ケーブルマーキングラベルはマーキングエリアと透明の保護フォイルで構成
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
すばやく簡単に操作可能
ケーブルマーキングラベルを使用しても断面積が大きくならないのでたとえばケーブルダクトを通してもそのまま配線可能