THERMOMARK E.300産業用プリンタの柔軟性を活用:
プリンタをマーキングシステム製品ラインアップのすべてのロール形状部材に印字するために使用して、ワイヤとケーブルのプロフェッショナルで丈夫な識別、機器とプラントの識別、端子台の識別ができます。
打抜き加工済みのラベル形状に加えて、収縮チューブならびに連続形状のラベル部材も処理できます。そのためには、プリンタをTHERMOMARK E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pと組み合わせるだけで、連続形状の部材を便利に切断または穿孔できます。
識別プロセスを最大レベルに効率化するために、標準プリンタをTHERMOMARK E シリーズのアプリケータと組み合わせましょう。これによりプリンタは効率的な印字・貼付システムになり、単独の自動実装ステップでマーカーに印字して貼付でき、平均で60%の時間節約を達成できます。THERMOMARK E.300と組み合わせて、THERMOMARK E.WIRE、E.SLEEVEアプリケータはワイヤおよびケーブルの効率的な識別に使用でき、THERMOMARK E.VARIOは効率的な端子台識別に使用できます。
製品内容:
THERMOMARK E.300、電源ケーブル(ピンコネクタパターン:タイプ「F」)、USBケーブル、EML (20X8)R/TLラベルロール(0802999)、THERMOMARK-RIBBON 110/50インクリボン(0800687)、製品同梱の説明書(多言語)
THERMOMARK E.300
-
熱転写プリンタ
1285306
熱転写プリンタ、 重量: 10 kg、 長さ: 0.46 m、 幅: 252 mm、 高さ: 288 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E140403IECEE CBスキーム
認証ID: DK-112231-M2-ULECAS
認証ID: 25-06-153915_159935EAC
認証ID: KZ 27978KC
認証ID: XW100018-18006D互換性のある製品
特長
マーキングシステム製品ラインアップのすべてのロール部材に適合
THERMOMARK E.300はTHERMOMARK ROLL 2.0よりも大型の部材ロールを処理することができます。
ロール形状のテープ状マーキング部材は、THERMOMARK E.CUTTER(テープ状のラベル部材切断用)やTHERMOMARK E.CUTTER/P(テープ状の収縮チューブの貫通用)で簡単に切断・穿孔が行えます。
標準プリンタを効率的な印字および貼付システムに簡単に変換:THERMOMARK E シリーズのアプリケータTHERMOMARK E.WIRE、E.SLEEVE、E.VARIOと互換性あり
電線・ケーブル識別用にアプリケータを使用してプリンタを作動させる場合、4.3インチのマルチカラーLCDタッチディスプレイで直接、便利で直感的に分かるプロジェクト処理が可能です。ユーザーには系統立ったガイダンスや関連情報も与えられます
あらゆる状況やエラーメッセージについて、タッチディスプレイで関連する動画を探して再生できるので、簡単に対処することができます
イーサネットインターフェース経由でプリンタを操作している場合は、OPC UAでマーキングソフトウェアにリアルタイムかつ双方向でステータスメッセージが送られるので便利です
300 dpiの印字解像度は、従来のアプリケーションや部材についての絶対的な工業規格です
実績のある熱転写プリンタテクノロジで効率的かつメンテナンスフリーで動作
MARKING system softwareで簡単に制御・管理が可能