THERMOMARK E.CUTTER/P - カッター
1201336

CRAの要件への適合に向けて準備中

カッター、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

最大レベルの柔軟性:連続形状の部材からの、カスタム指定の個別マーカーの作成
3.45 mm/0.14インチ~2000 mm/78.74インチの可変長に切断可能
連続形状のすべての収縮チューブおよびマーキングスリーブ向け:WMS…、WMS-2 HF...、WMS-OT HF...
ミシン目により、個々のマーカーを非常に簡単に分離して順に取付け
プリンタにカッターを迅速・簡単に取付け
カッターは便利に部材交換できるように、邪魔にならない位置に移動可能