PROJECT COMPLETE - ソフトウェア
1050453

わかりやすい端子台列設計およびマーキングソフトウェアを使用して、端子台列のコンフィグレーションや、モジュール端子台、電線、ケーブル、デバイス、システムのマーキング材料のプロフェッショナルなマーキングが可能 ソフトウェアはダウンロードできます。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

端子台列設計およびマーキングソフトウェアは2つのソフトウェアで構成
どちらのプログラムも分かりやすいユーザーインターフェースを提供
カスタマイズ可能なユーザーインターフェースで、ソフトウェアの操作が分かりやすく、明確かつ便利
すべての一般的なCAEプログラムおよびスプレッドシート形式への最適化されたインターフェースにより確実に組込み可能
ウェブに直接接続するため、端子台列をリアルタイムですばやく簡単に注文
端子台列設計からDINレールへのアッセンブリまで、プロセスを包括的にサポート
ソフトウェアには効率的なテンプレートデザイナーが備わり、 この機能を使用して独自のマーキングを作成したり既存の材料明細に適応したりできます。
グラフィック、各種バーコード、幾何学要素(四角、円、直線など)を用いて設計作業