THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ
0804501

ロール式マーキング材用熱転写プリンタ、欧州/米国の電源ケーブルおよびUSBケーブルを含む。サポートCDには各種言語のユーザーマニュアル、ファームウェア、ドライバ、設計およびマーキングソフトウェアへのリンクが含まれます。操作方法はドイツ語および英語で印刷されています。ロール状ラベルEML(20 x 8)R×1、白=1000ラベル、インクリボン=50 m

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品

特長

THERMOMARK ROLLMASTER 300は、大量のマーキング材をロール状に印字するための産業用プリンタです。印刷解像度 300 dpi
穴あきタックシール、インサートラベル、収縮チューブに印字
高速、高品質、高耐久性の印字
タッチカラーディスプレイによる簡単で分かりやすい操作
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
PROJECT COMPLETEソフトウェアで簡単に制御
USBおよびEthernet接続