TM-RIBBON 64 BK 103は熱転写インクリボンで、THERMOMARK E.300 D/600 DプリンタおよびE-WML...製品シリーズのマーカーと組み合わせたTHERMOMARK E.WRAPアプリケータと共に自動実装するのに適しています。
TM-RIBBON 64 BK 103
-
インクリボン
1255598
インクリボン、 THERMOMARK E.WRAPアプリケータと組み合わせたE-WML...製品グループ向け、 長さ: 300 m、 巻き: 300 m、 幅: 64 mm、 色: 黒
製品の詳細
互換性のある製品
特長
インクリボンは、E-WML...ケーブルラップアラウンドラベル用に設計されています。
適切なラベルと組み合わせると、印字は溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します