LCクアッドカップリング x 6が装備されている、DINレール分電ボックスFDX 20シリーズ(ピグテールなし)、プラスチック製マルチモード。粉体塗装されたシートスチール製の特許取得済みくし形スプライスにスプライスホルダ(収縮圧着スプライス保護が別売)を装着。上部または下部のケーブルグランドからケーブル挿入が可能。背面側のアダプタを介したDINレール取付け用に準備されたケース(2部品)。また、アダプタは側面にも取付け可能です。
製品内容:
くし形スプライスを組み込んだDINレール取付けケース(取付け済み)、LCクアッドカップリング x 6、スプライスホルダ x 2、ケーブルグランド x 1(M20x1.5)を装備
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
-
分岐
1019705
分岐、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| Order information: | 配線ピグテールは別途ご注文ください。 |
| 製品の種類 | ネットワーク分電ボックス |
| ハウジングタイプ | DINレールアダプタ |
| シリーズ | FDX 20 series |
| タイプ | レール取付け型モジュール |
| 接続プロファイル | LC-Duplex |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| モジュールスロット数 | 12 |
| スロット数 | 24 |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | 上下 |
| 通信媒体 | FO |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | スプライス接続 |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング幅 | 40 mm |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 1.25 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | ジルコニアセラミック |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、灰色 |
| ケーブルタイプ | グラスファイバー |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| FOケーブル | |
| ファイバー | GOF |
| ファイバータイプ | マルチモードグラスファイバ |
| 通信媒体 | FO |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (IEC 60529準拠) |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (カテゴリOPhd+) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | 0 °C ... 50 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレールアダプタの柔軟な再プラグ接続用オプション |
| アイテム番号 | 1019705 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNGAB |
| GTIN | 4055626701080 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 670 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 589.086 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FOパッチケーブル 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - FOパッチケーブル 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - 光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り) 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - FOケーブル 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - FOケーブル 1286211
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - FOケーブル 1286214
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - FOケーブル 1286215
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - FOケーブル 1286217
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FOパッチケーブル 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FOパッチケーブル 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FOパッチケーブル 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - FOパッチケーブル 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FOアクセサリ 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - FOアクセサリ 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - ねじプラグ 1424519
-
WP-CN PA M20 - カウンタナット 3241134
-
SF-PH 1-80 - ドライバ 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - ドライバ 1212552
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411125
-
TML (104X10)R - マーキングシート 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - マーキングシート 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - シール式セーフティラベル 0800346
-
EML-HA (76X51)R - ざらざらした表面に使用するラベル 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 警告ラベル 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - デバイスマーキング 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - ケーブルマーカー 0803386
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
便利なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に完璧にサイズ調整され、特許取得済みのピグテールトレー。
簡単なフィールド接続用