FOC-PT9:LC-OM3/2.5
-
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り)
1208103
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り)、 タイプ: LC、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 2.5 m、 極数: 12、 10 Gbps、 OM3、 接続方式: LC、 ケーブル引込口: ストレート、 色: ターコイズ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UPC研磨により最適な減衰値
オフセット設定が容易で、時間を節約し破断のリスクを軽減
12色で割当てが容易
RoHS 2適合で将来にも対応
防火クラスUL 94-V0