GOF汎用ケーブル、24ファイバ(2x 12ファイバ)、固定設置用ルースチューブケーブル
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/...
-
FOケーブル
1286215
GOF汎用ケーブル、24線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
製品の詳細
製品ライン | データケーブル(メートル単位) |
アプリケーション | 屋外および屋内 |
極数 | 24 |
通信媒体 | FO |
伝送速度 | 1 GBit/s |
外部シース素材 | LSHF (FRNC) |
ケーブルタイプ | 汎用ケーブル |
ケーブルタイプ | ルースチューブケーブル |
ケーブル略語 | U-DQ(ZN)BH |
ケーブル外径 | 8.00 mm |
外部シース素材 | LSHF (FRNC) |
外部シース、色 | 黒 |
厚さ、外部シース | 1.50 mm |
外部シース、ストレインリリーフ | アラミド/グラスファイバー |
外部シース、ネズミ保護 | メタルフリー |
外部シース、縦方向防水 | あり、F5C |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 15 µm |
最小曲げ半径、固定 | 80 mm |
最小曲げ半径、可動 | 80 mm |
曲げ半径 | 80 mm |
引張り強度短期/長期 | 3000 N / 1000 N |
横圧、短期 | 3500.00 N/cm |
耐衝撃度 | 20 J |
ハロゲンフリー | 可 |
耐油性 | いいえ |
難燃性 | あり、IEC 60332-1-2に準拠 |
FOケーブル | |
ファイバー数 | 24 |
ファイバー | 石英ガラス |
ファイバータイプ | マルチモードグラスファイバ |
通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
波長 | 850 / 1300 nm |
引張り強度短期/長期 | 3000 N / 1000 N |
周囲条件 | |
耐衝撃度 | 20 J |
使用周囲温度 | -30 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 60 °C |
周囲温度(配線時) | -15 °C ... 40 °C |
遠紫外線放射抵抗 | あり |
耐油性 | いいえ |
難燃性 | あり、IEC 60332-1-2に準拠 |
耐油性 | いいえ |
ケーブルレイヤタイプ | 屋外および屋内 |
アイテム番号 | 1286215 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNICC |
関税率 | 85447000 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 光ファイバケーブル 1208109
-
FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - 光ファイバケーブル 1208118
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145416
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145375
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145408
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145407
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145398
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - スプライスボックス 1145397
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019713
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019709
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019700
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - スプライスボックス 1019683
特長
屋内および屋外設置用の堅牢な汎用ケーブルにより、お客様のアプリケーションに最大限の柔軟性を提供します
融着接続に最適
CPR認証防火クラスEca
耐オゾン性、耐紫外線性、防鼠性、縦方向の水密性により、弾力性が高い