19インチFDX 20シリーズのスプライスボックス、1 RU、引出し式、SC二連プラグOM2×12に対応、グレー、いつでも接続可能(搭載済み:SC二連プラグカップリング×12、フィラープラグ×12、リード線×24、カセット×2、コーム×2、カセットカバー×1)。
Pg16ケーブルグランド×2、シーリングキャップ×2、19インチの取付けセットを含む4つのケーブル挿入口(背面)
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9
-
スプライスボックス
1145408
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
プラグ アンド プレイによる設置時間の短縮
リンク内で一直線のピンアサイン
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
伝送速度最大1000 Mbps