FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5
-
FOパッチケーブル
1115533
マルチモードOM2二連プラグジャンパー、SC-SC、UPC研磨、長さ5 m
製品の詳細
特長
広範囲に試験、準拠IEC 61753-122-2およびIEC 61753-1 Cat. C
IEC 61300-2-1に準拠の温度変化試験
振動試験、IEC 61300-2-1準拠
ケーブル接続の導体張力、IEC 61300-2-5準拠
光学的および機械的特性が非常に優れた屋内設置用のマルチモードパッチケーブル
LSZHシースおよびUL 94 V0コンポーネントで防火
認証プロセスの各段階で干渉計試験
Satisfies optical and mechanical industry standards
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値