FL PANEL ADAPTER 45は、幅45 mmの製品をどの方向でもパネルに同一面取付けができるよう設計されています。
FL PANEL ADAPTER 45
-
取付けプレート
1456055
FL PANEL ADAPTER 45は、幅45 mmの製品をどの方向でもパネルに同一面取付けができるよう設計されています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DINレール製品を簡単かつ安全にパネルに直付け